MPHE H48T-CL, Fjöldi platna: 26
111H0712
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða
111H0712
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Þéttir |
| Application | Heat pump |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | Stoð |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi platna | 26 |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Null |
| H2 tengistærð | Null |
| H3 tengigerð | Lóðtenging |
| H3 tengistærð | H7/8 |
| H4 tengigerð | Lóðtenging |
| H4 tengistærð | H7/8 |
| H5 tengigerð | Null |
| H5 tengistærð | Null |
| H6 tengigerð | Null |
| H6 tengistærð | Null |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 140.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 2030 psi |
| Heiti gerðar | H48T-CL |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R744 |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CL-26 |
| Model No. | 48 |
| Mynstur plötu | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | G1"-7/8" |
| Q1 teng.gerð | G External thread-solder in |
| Q2 stærðarsvið teng. | G1"-7/8" |
| Q2 teng.gerð | G External thread-solder in |
| Q3 stærðarsvið teng. | Null |
| Q3 teng.gerð | Null |
| Q4 stærðarsvið teng. | Null |
| Q4 teng.gerð | Null |
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
| Vörutegund | MPHE H48T-CL |
| Vottun | ASCEEACUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 11.256 Kilogram |
| Net weight | 10.016 Kilogram |
| Volume | 14.852 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255250357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |