Micro Plate heat exchanger, MPHE H48T-CL, Number of plates: 34
111B8041
Max. Working Pressure [bar]: 140, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B8041
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Condenser |
| Application | Heat pump |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | Null |
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
| Fjöldi platna | 34 |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Null |
| H2 tengistærð | Null |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 140.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 2030 psi |
| Heiti gerðar | H48T-CL |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R744 |
| Lóðunarefni | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CL-34 |
| Model No. | 48 |
| Mynstur plötu | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Single pack |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | L2R |
| Q1 teng.gerð | G External thread connection |
| Q2 stærðarsvið teng. | L2R |
| Q2 teng.gerð | G External thread connection |
| Q3 stærðarsvið teng. | H7/8E |
| Q3 teng.gerð | Solder connection |
| Q4 stærðarsvið teng. | H7/8E |
| Q4 teng.gerð | Solder connection |
| Q5 stærðarsvið teng. | Null |
| Q5 teng.gerð | Null |
| Q6 stærðarsvið teng. | Null |
| Q6 teng.gerð | Null |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | MPHE H48T-CL |
| Vottun | ASPEDUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 12 Kilogram |
| Net weight | 11.75 Kilogram |
| Volume | 15.134 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255002109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |