Danfoss logo
Pic. AC

MPHE H48T-CL, Fjöldi platna: 100

111B7908

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna100
FlokkurIII
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]140.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]2030 psi
Heiti gerðarH48T-CL
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR744
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-100
Model No.48
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.G1"-7/8"
Q1 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.G1"-7/8"
Q2 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.H1"1/8
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"1/8
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H48T-CL
VottunASPEDUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight26.15 Kilogram
Net weight26 Kilogram
Volume29.328 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162953648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm