MPHE H48T-CH, Fjöldi platna: 80
111H0034
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða
111H0034
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Þéttir |
| Application | Heat pump |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | Stoð |
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
| Fjöldi platna | 80 |
| Flokkur | III |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Null |
| H2 tengistærð | Null |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 140.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 2030 psi |
| Heiti gerðar | H48T-CH |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R744 |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CH-80 |
| Model No. | 48 |
| Mynstur plötu | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | L1 |
| Q1 teng.gerð | G ytri þráðatenging |
| Q2 stærðarsvið teng. | L1 |
| Q2 teng.gerð | G ytri þráðatenging |
| Q3 stærðarsvið teng. | H1/2 |
| Q3 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q4 stærðarsvið teng. | H5/8 |
| Q4 teng.gerð | Lóðtenging |
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
| Vörutegund | MPHE H48T-CH |
| Vottun | ASCEEACPEDUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 19 Kilogram |
| Net weight | 18.5 Kilogram |
| Volume | 20.868 Cubic decimeter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255089544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |