Danfoss logo
H48T-CH

MPHE H48T-CH, Fjöldi platna: 50

111B7563

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 140, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna50
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðLóðtenging
H3 tengistærðH7/8E
H4 tengigerðLóðtenging
H4 tengistærðH7/8E
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]140.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]2030 psi
Heiti gerðarH48T-CH
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR744
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-50
Model No.48
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.G1"-7/8"
Q1 teng.gerðG External thread-solder in
Q2 stærðarsvið teng.G1"-7/8"
Q2 teng.gerðG External thread-solder in
Q3 stærðarsvið teng.Null
Q3 teng.gerðNull
Q4 stærðarsvið teng.Null
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H48T-CH
VottunASCEEACPEDUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight13.15 Kilogram
Net weight13 Kilogram
Volume17.108 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162800461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm