Danfoss logo
Pic. AB

MPHE H39L-EZU, Fjöldi platna: 46

111B8949

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna46
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð nr.39
H1 tengigerðMillistykki
H1 tengistærðQB7.93
H2 tengigerðMillistykki
H2 tengistærðQB7.93
H3 tengigerðLóðtenging
H3 tengistærðH5/8A
H4 tengigerðLóðtenging
H4 tengistærðH5/8F
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarH39L-EZU
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
Mynstur plötuEZU
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.N3/4K
Q1 teng.gerðR innri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.N3/4K
Q2 teng.gerðR innri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.Null
Q3 teng.gerðNull
Q4 stærðarsvið teng.Null
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H39L-EZU
VottunASCRNEACPEDUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.861 Kilogram
Net weight4.711 Kilogram
Volume10.665 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm