Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 56
111B8659
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8659
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Evaporator |
| Application | Heat pump |
| Athugasemd aðgerðar | With distributor |
| Búnaður | Stud |
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
| Fjöldi platna | 56 |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Null |
| H2 tengistærð | Null |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 711 psi |
| Heiti gerðar | H39L-EZU |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Lóðunarefni | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-56 |
| Model No. | 39 |
| Mynstur plötu | EZU |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Single pack |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | L1R |
| Q1 teng.gerð | G External thread connection |
| Q2 stærðarsvið teng. | L1R |
| Q2 teng.gerð | G External thread connection |
| Q3 stærðarsvið teng. | H3/8T |
| Q3 teng.gerð | Solder connection |
| Q4 stærðarsvið teng. | H7/8E |
| Q4 teng.gerð | Solder connection |
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
| Vörutegund | MPHE H39L-EZU |
| Vottun | ASCECRNEACUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 5.6 Kilogram |
| Net weight | 5.4 Kilogram |
| Volume | 12.054 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255023319 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |