Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 40

111B8656

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEvaporator
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarWith distributor
BúnaðurStud
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
Fjöldi platna40
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarH39L-EZU
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-40
Model no.39
Mynstur plötuEZU
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.L1R
Q1 teng.gerðG External thread connection
Q2 stærðarsvið teng.L1R
Q2 teng.gerðG External thread connection
Q3 stærðarsvið teng.H3/8T
Q3 teng.gerðSolder connection
Q4 stærðarsvið teng.H7/8E
Q4 teng.gerðSolder connection
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H39L-EZU
VottunASCECRNEACUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.5 Kilogram
Net weight4.3 Kilogram
Volume10.665 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255023289
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm