Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 80
111B8635
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8635
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Evaporator |
| Application | Heat pump |
| Athugasemd aðgerðar | With distributor |
| Búnaður | Stud |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi platna | 80 |
| Flokkur | II |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Null |
| H2 tengistærð | Null |
| H3 tengigerð | Null |
| H3 tengistærð | Null |
| H4 tengigerð | Null |
| H4 tengistærð | Null |
| H5 tengigerð | Null |
| H5 tengistærð | Null |
| H6 tengigerð | Null |
| H6 tengistærð | Null |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 711 psi |
| Heiti gerðar | H39L-EZU |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Lóðunarefni | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-80 |
| Model No. | 39 |
| Mynstur plötu | EZU |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Single pack |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | R1"1/4 |
| Q1 teng.gerð | R External thread connection |
| Q2 stærðarsvið teng. | R1"1/4 |
| Q2 teng.gerð | R External thread connection |
| Q3 stærðarsvið teng. | H1/2 |
| Q3 teng.gerð | Solder connection |
| Q4 stærðarsvið teng. | H7/8 |
| Q4 teng.gerð | Solder connection |
| Q5 stærðarsvið teng. | Null |
| Q5 teng.gerð | Null |
| Q6 stærðarsvið teng. | Null |
| Q6 teng.gerð | Null |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | MPHE H39L-EZU |
| Vottun | ASCECRNEACUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 7.3 Kilogram |
| Net weight | 7.16 Kilogram |
| Volume | 12.869 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255013808 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |