Danfoss logo
Pic. AB

MPHE H39L-EZU, Fjöldi platna: 92

111B7955

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoðFlange
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna92
FlokkurII
H1 tengigerðFlange
H1 tengistærðF-FL-059
H2 tengigerðKragi
H2 tengistærðF-FL-060
H3 tengigerðKragi
H3 tengistærðF-FL-060
H4 tengigerðKragi
H4 tengistærðF-FL-059
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarH39L-EZU
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-92
Model No.39
Mynstur plötuEZU
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.F-FL-057
Q1 teng.gerðKragi
Q2 stærðarsvið teng.F-FL-058
Q2 teng.gerðKragi
Q3 stærðarsvið teng.F-FL-058
Q3 teng.gerðKragi
Q4 stærðarsvið teng.F-FL-057
Q4 teng.gerðKragi
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H39L-EZU
VottunASCECRNEACUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.17 Kilogram
Net weight8.02 Kilogram
Volume13.793 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162978986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm