Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60

111B7424

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEvaporator
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarWith distributor
BúnaðurStud
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna60
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarH39L-EZU
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-60
Model no.39
Mynstur plötuEZU
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.H7/8E
Q1 teng.gerðSolder connection
Q2 stærðarsvið teng.H7/8E
Q2 teng.gerðSolder connection
Q3 stærðarsvið teng.H3/8A
Q3 teng.gerðSolder connection
Q4 stærðarsvið teng.H5/8A
Q4 teng.gerðSolder connection
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H39L-EZU
VottunASCECRNEACUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.36 Kilogram
Net weight6.21 Kilogram
Volume11.305 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162706220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm