Danfoss logo
Pic. N30

MPHE H30-C, Fjöldi platna: 38

111B8786

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
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
Fjöldi platna38
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðG ytri þráðatenging
H1 tengistærðG1
H2 tengigerðG ytri þráðatenging
H2 tengistærðG1
H3 tengigerðLóðtenging
H3 tengistærðH1/2
H4 tengigerðLóðtenging
H4 tengistærðH1/2
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]508 psi
Heiti gerðarH30-C
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-38
Model no.30
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.Null
Q3 teng.gerðNull
Q4 stærðarsvið teng.Null
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H30-C
VottunASCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.74 Kilogram
Net weight3.44 Kilogram
Volume9.244 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255049371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm