Danfoss logo
Pic. N45

MPHE H30L-C, Fjöldi platna: 52

111B6763

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 48, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStud;Feet;Lift
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna52
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]48.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]696 psi
Heiti gerðarH30L-C
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-52
Model No.30
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.G1"
Q1 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.G1"
Q2 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.H1/4B
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1/2R
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H30L-C
VottunEACKRAIAPEDRoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.84 Kilogram
Net weight4.69 Kilogram
Volume8.806 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424659592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm