Danfoss logo
 Pic. P30

MPHE D62-E, Fjöldi platna: 136

111B7311

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna136
FlokkurII
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarD62-E
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger D62-E-136
Model no.62
Mynstur plötuEM
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.1"5/8
Q1 teng.gerðLóðtenging
Q2 stærðarsvið teng.1"5/8
Q2 teng.gerðLóðtenging
Q3 stærðarsvið teng.7/8B
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"1/8J
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE D62-E
VottunASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight22.85 Kilogram
Net weight22.7 Kilogram
Volume18.832 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162693780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm