MPHE D55L, Fjöldi platna: 16
111H1098
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða
111H1098
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Universal |
| Application | Alhliða |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | Stoð |
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
| Fjöldi platna | 16 |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 653 psi |
| Heiti gerðar | D55L |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger D55L-16 |
| Model No. | 55 |
| Mynstur plötu | M |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | H3/8 |
| Q1 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q2 stærðarsvið teng. | H3/8 |
| Q2 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q3 stærðarsvið teng. | H3/8 |
| Q3 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q4 stærðarsvið teng. | H3/8 |
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
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | MPHE D55L |
| Vottun | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 5.33 Kilogram |
| Net weight | 4.83 Kilogram |
| Volume | 15.02 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255281481 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |