Danfoss logo
Pic. O30

MPHE D55-H, Fjöldi platna: 138

111B8862

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNull
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
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
Fjöldi platna138
FlokkurII
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarD55-H
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat exchanger D55-H-138
Model No.55
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.T42.2
Q1 teng.gerðLóðtenging
Q2 stærðarsvið teng.T42.2
Q2 teng.gerðLóðtenging
Q3 stærðarsvið teng.T42.2
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.T42.2
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE D55-H
VottunASCRNEACKRAIAPEDUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight20.55 Kilogram
Net weight20.4 Kilogram
Volume24.528 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162905470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm