MPHE D22, Fjöldi platna: 26
111H0500
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða
111H0500
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Universal |
| Application | Alhliða |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | Null |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi platna | 26 |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Null |
| H2 tengistærð | Null |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 30.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 435 psi |
| Heiti gerðar | D22 |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger D22-26 |
| Model no. | 22 |
| Mynstur plötu | M |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | H5/8 |
| Q1 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q2 stærðarsvið teng. | H5/8 |
| Q2 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q3 stærðarsvið teng. | H3/8 |
| Q3 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q4 stærðarsvið teng. | H3/8 |
| Q4 teng.gerð | Lóðtenging |
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
| Vörutegund | MPHE D22 |
| Vottun | ASCRNEACKRAIAUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.05 Kilogram |
| Net weight | 1.75 Kilogram |
| Volume | 9.924 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255214854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |