Danfoss logo
Pic. M45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D22L, Number of plates: 14

111B8677

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðUniversal
ApplicationUniversal
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
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
Fjöldi platna14
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarD22L
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger D22L-14
Model no.22
Mynstur plötuM
Plate material no.AISI 304L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.H1/4B
Q1 teng.gerðSolder connection
Q2 stærðarsvið teng.H1/4B
Q2 teng.gerðSolder connection
Q3 stærðarsvið teng.H1/4B
Q3 teng.gerðSolder connection
Q4 stærðarsvið teng.H3/8T
Q4 teng.gerðSolder connection
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE D22L
VottunASCRNEACKRAIA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.6 Kilogram
Net weight1.4 Kilogram
Volume5.245 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255031925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm