MPHE D118-H, Fjöldi platna: 300
111H0299
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða
111H0299
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Null |
| Application | Alhliða |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | Stoð |
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
| Fjöldi platna | 300 |
| Flokkur | III |
| H1 tengigerð | Victaulic-tengi |
| H1 tengistærð | K50.8 |
| H2 tengigerð | Victaulic-tengi |
| H2 tengistærð | K50.8 |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 30.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 435 psi |
| Heiti gerðar | D118-H |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger D118-H-300 |
| Model no. | 118 |
| Mynstur plötu | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | Null |
| Q1 teng.gerð | Null |
| Q2 stærðarsvið teng. | Null |
| Q2 teng.gerð | Null |
| Q3 stærðarsvið teng. | K50.8 |
| Q3 teng.gerð | Victaulic-tengi |
| Q4 stærðarsvið teng. | K50.8 |
| Q4 teng.gerð | Victaulic-tengi |
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
| Vörutegund | MPHE D118-H |
| Vottun | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 96 Kilogram |
| Net weight | 83.9 Kilogram |
| Volume | 151.848 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255143420 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |