Danfoss logo
Pic. R30

MPHE D118-E, Fjöldi platna: 130

021H5832

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurFætur
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna130
FlokkurIII
H1 tengigerðR innri þráðatenging
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðR innri þráðatenging
H2 tengistærðR1/2
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarD118-E
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-130
Model no.118
Mynstur plötuEM
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.2 1/8 in
Q1 teng.gerðLóðtenging
Q2 stærðarsvið teng.2 1/8 in
Q2 teng.gerðLóðtenging
Q3 stærðarsvið teng.1 1/8 in
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.2 1/8 in
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE D118-E
VottunASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight39.9 Kilogram
Net weight39.75 Kilogram
Volume113.4 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424263683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm