MPHE D118, Fjöldi platna: 110
021H5641
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða
021H5641
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Universal |
| Application | Alhliða |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | FæturStoð |
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
| Fjöldi platna | 110 |
| Flokkur | III |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Null |
| H2 tengistærð | Null |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 30.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 435 psi |
| Heiti gerðar | D118 |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger D118-110 |
| Model no. | 118 |
| Mynstur plötu | M |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | H1"5/8K |
| Q1 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q2 stærðarsvið teng. | H1"5/8K |
| Q2 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q3 stærðarsvið teng. | H1"5/8K |
| Q3 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q4 stærðarsvið teng. | 2"1/8 |
| Q4 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q5 stærðarsvið teng. | Null |
| Q5 teng.gerð | Null |
| Q6 stærðarsvið teng. | Null |
| Q6 teng.gerð | Null |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | MPHE D118 |
| Vottun | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 34.7 Kilogram |
| Net weight | 34.55 Kilogram |
| Volume | 115.02 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424348489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |