Danfoss logo
Pic. R30

MPHE D118-E, Fjöldi platna: 70

021H2765

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)650
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna70
FlokkurII
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)260
Heiti gerðarD118-E
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Lateral connection option (EF015408)TRUE
LóðunarefniKoparsuða
Material (EF002169)Stainless steel
Einkenni
Gildi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-70 (STDPG)
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)30.0
Max. operating pressure (EF020449)30.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Model (EF000010)Soldered
Model no.118
Mynstur plötuEM
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Number of plates (EF021092)70
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.G2-1 5/8 in
Q1 teng.gerðYtri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.G2-1 5/8 in
Q2 teng.gerðYtri tenging
Q3 stærðarsvið teng.1 1/8 in
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.2 1/8 in
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Snið magns á pakkningu1 pc
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE D118-E
VottunASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Width (EF000008)230
With insulation shell (EF014519)FALSE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight24.858 Kilogram
Net weight24.15 Kilogram
Volume38.87 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424270292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm