Danfoss logo
Pic. P45

MPHE C62L-EZ-B, Fjöldi platna: 26

111B8929

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna26
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðG ytri þráðatenging
H1 tengistærðL1R
H2 tengigerðG ytri þráðatenging
H2 tengistærðL1R
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarC62L-EZ-B
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-26
Model No.62
Mynstur plötuZ-B
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.QB9.2A
Q1 teng.gerðMillistykki
Q2 stærðarsvið teng.QB9.2A
Q2 teng.gerðMillistykki
Q3 stærðarsvið teng.H1/2D
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H3/4H
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C62L-EZ-B
VottunASCRNEACKRAIA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.95 Kilogram
Net weight6.82 Kilogram
Volume23.814 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162941638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm