MPHE C62L-EZ-J, Fjöldi platna: 50
111B8752
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða
111B8752
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Eimir |
| Application | Kæling |
| Athugasemd aðgerðar | Með rásaskipti |
| Búnaður | Stoð |
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
| Fjöldi platna | 50 |
| Flokkur | II |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Null |
| H2 tengistærð | Null |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 711 psi |
| Heiti gerðar | C62L-EZ-J |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-J-50 |
| Model No. | 62 |
| Mynstur plötu | Z-J |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | G1"1/2 |
| Q1 teng.gerð | G ytri þráðatenging |
| Q2 stærðarsvið teng. | G1"1/2 |
| Q2 teng.gerð | G ytri þráðatenging |
| Q3 stærðarsvið teng. | H3/8 |
| Q3 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q4 stærðarsvið teng. | H7/8 |
| Q4 teng.gerð | Lóðtenging |
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
| Vörutegund | MPHE C62L-EZ-J |
| Vottun | ASCECRNEACUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 9.78 Kilogram |
| Net weight | 9.48 Kilogram |
| Volume | 28.048 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255045113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |