Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-J, Number of plates: 40

111B8056

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEvaporator
ApplicationChiller
Athugasemd aðgerðarWith distributor
BúnaðurStud
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
Fjöldi platna40
FlokkurII
H1 tengigerðAdapter
H1 tengistærðQB9.2A
H2 tengigerðAdapter
H2 tengistærðQB9.2A
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC62L-EZ-J
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-40
Model no.62
Mynstur plötuZ-J
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.H1C
Q1 teng.gerðSolder connection
Q2 stærðarsvið teng.H1C
Q2 teng.gerðSolder connection
Q3 stærðarsvið teng.H3/8A
Q3 teng.gerðSolder connection
Q4 stærðarsvið teng.H5/8A
Q4 teng.gerðSolder connection
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C62L-EZ-J
VottunASCECRNEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.15 Kilogram
Net weight7.98 Kilogram
Volume25.666 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255007593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm