Danfoss logo
Pic. P45

MPHE C62L-EZ-J, Fjöldi platna: 60

111B5487

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna60
FlokkurII
H1 tengigerðLóðtenging
H1 tengistærðH1"3/8H
H2 tengigerðLóðtenging
H2 tengistærðH1"3/8H
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC62L-EZ-J
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-60
Model no.62
Mynstur plötuZ-J
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.H3/8A
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H7/8E
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C62L-EZ-J
VottunASCRNPEDRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11.15 Kilogram
Net weight11 Kilogram
Volume10.173 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162696415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm