Danfoss logo
 Pic. P30

MPHE H62-CX, Fjöldi platna: 68

111H0144

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna68
FlokkurII
H1 tengigerðG ytri þráðatenging
H1 tengistærðL1
H2 tengigerðG ytri þráðatenging
H2 tengistærðL1
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]508 psi
Heiti gerðarH62-CX
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-68
Model No.62
Mynstur plötuX
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.L1
Q1 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.H1/2
Q2 teng.gerðLóðtenging
Q3 stærðarsvið teng.H12.2
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H18.2
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H62-CX
VottunASCECRNEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.94 Kilogram
Net weight11.8 Kilogram
Volume32.766 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255103615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm