Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 54

111B9027

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðCondenser
ApplicationChiller
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStud
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
Fjöldi platna54
FlokkurII
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðSolder connection
H4 tengistærðH7/8E
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarC62-CX
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-54
Model No.62
Mynstur plötuX
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.N1E
Q1 teng.gerðR Internal thread connection
Q2 stærðarsvið teng.N1E
Q2 teng.gerðR Internal thread connection
Q3 stærðarsvið teng.H5/8A
Q3 teng.gerðSolder connection
Q4 stærðarsvið teng.Null
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C62-CX
VottunCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.1 Kilogram
Net weight9.91 Kilogram
Volume28.18 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255011040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm