MPHE H62L-CX, Fjöldi platna: 32
111B7593
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 48, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða
111B7593
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Þéttir |
| Application | Heat pump |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | Null |
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
| Fjöldi platna | 32 |
| Flokkur | II |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Null |
| H2 tengistærð | Null |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 48.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 696 psi |
| Heiti gerðar | H62L-CX |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-CX-32 |
| Model No. | 62 |
| Mynstur plötu | X |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | L1"1/4R |
| Q1 teng.gerð | G ytri þráðatenging |
| Q2 stærðarsvið teng. | L1"1/4R |
| Q2 teng.gerð | G ytri þráðatenging |
| Q3 stærðarsvið teng. | H1/2D |
| Q3 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q4 stærðarsvið teng. | H5/8A |
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
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | MPHE H62L-CX |
| Vottun | EACKRAIAPEDRoHSUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 7.49 Kilogram |
| Net weight | 7.34 Kilogram |
| Volume | 25.137 Cubic decimeter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162733943 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |