Danfoss logo
Pic. Z

MPHE C39L-EZ-F, Fjöldi platna: 42

111B6650

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna42
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðG innri þráðatenging
H1 tengistærðN1R
H2 tengigerðG innri þráðatenging
H2 tengistærðN1/2K
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC39L-EZ-F
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-F-42
Model no.39
Mynstur plötuZ-F
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.NG1/4''
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.L1R
Q2 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.H3/8
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H5/8''
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C39L-EZ-F
VottunASCRNPEDRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.27 Kilogram
Net weight5.12 Kilogram
Volume10.096 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424646912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm