Danfoss logo
Pic. AA

MPHE C262L-CZD, Fjöldi platna: 70

111B9074

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurFæturStoðLift
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
Fjöldi platna70
FlokkurIII
H1 tengigerðR ytri þráðatenging
H1 tengistærðL3
H2 tengigerðR ytri þráðatenging
H2 tengistærðL3
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC262L-CZD
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-70
Model No.262
Mynstur plötuZD
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.H1/2
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H7/8
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.H1/2
Q5 teng.gerðLóðtenging
Q6 stærðarsvið teng.H7/8
Q6 teng.gerðLóðtenging
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C262L-CZD
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight90 Kilogram
Net weight74 Kilogram
Volume212.96 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255095750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm