Danfoss logo
Pic. AA

MPHE C262L-EZD, Fjöldi platna: 74

111B8563

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurFæturStoðLift
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
Fjöldi platna74
FlokkurIII
H1 tengigerðVictaulic-tengi
H1 tengistærðK4"
H2 tengigerðVictaulic-tengi
H2 tengistærðK4"
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC262L-EZD
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-74(37/18+18)
Model no.262
Mynstur plötuZD
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.N1/2K
Q2 teng.gerðG innri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.H7/8
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"5/8A
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.H7/8
Q5 teng.gerðLóðtenging
Q6 stærðarsvið teng.H1"5/8A
Q6 teng.gerðLóðtenging
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C262L-EZD
VottunASCECRNEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight81.5 Kilogram
Net weight80.96 Kilogram
Volume212.96 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162989364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm