Danfoss logo
Pic. AA

MPHE C262L-CZD, Fjöldi platna: 106

111B7989

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
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
Fjöldi platna106
FlokkurIII
H1 tengigerðLóðtenging
H1 tengistærðH3"1/8D
H2 tengigerðLóðtenging
H2 tengistærðH3"1/8D
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC262L-CZD
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-106(53/26+26)
Model No.262
Mynstur plötuZD
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.H7/8E
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"1/8J
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.H7/8E
Q5 teng.gerðLóðtenging
Q6 stærðarsvið teng.H1"1/8J
Q6 teng.gerðLóðtenging
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C262L-CZD
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight102 Kilogram
Net weight101.6 Kilogram
Volume236.192 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162984925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm