MPHE C22-E, Fjöldi platna: 50
111H1079
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða
111H1079
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Eimir |
| Application | Kæling |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | Null |
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
| Fjöldi platna | 50 |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 30.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 435 psi |
| Heiti gerðar | C22-E |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger C22-E-50 |
| Model no. | 22 |
| Mynstur plötu | M |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | G3/4 |
| Q1 teng.gerð | G ytri þráðatenging |
| Q2 stærðarsvið teng. | G3/4 |
| Q2 teng.gerð | G ytri þráðatenging |
| Q3 stærðarsvið teng. | H1/2 |
| Q3 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q4 stærðarsvið teng. | H7/8 |
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
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | MPHE C22-E |
| Vottun | CRNEACKRAIAUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.13 Kilogram |
| Net weight | 2.83 Kilogram |
| Volume | 7.963 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255280095 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |