Danfoss logo
Pic. M45

MPHE C22L-E, Fjöldi platna: 56

111H0104

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna56
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarC22L-E
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-E-56
Model no.22
Mynstur plötuM
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.G3/4
Q1 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.G3/4
Q2 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.H1/2
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H7/8
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C22L-E
VottunCRNEACKRAIA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.5 Kilogram
Net weight3.29 Kilogram
Volume7.232 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255097273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm