Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

MPHE C17L-EZ, Fjöldi platna: 100

111H0908

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna100
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðNPT ytri þráðatenging
H1 tengistærðNPT3/4
H2 tengigerðNPT ytri þráðatenging
H2 tengistærðNPT3/4
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC17L-EZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-100
Model No.17
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.H5/8
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H5/8
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C17L-EZ
VottunASCRNEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.9 Kilogram
Net weight3.64 Kilogram
Volume6.93 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255267430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm