Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

MPHE C17L-EZ, Fjöldi platna: 50

111B8874

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna50
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC17L-EZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-50
Model no.17
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.K25.6
Q1 teng.gerð#N/A
Q2 stærðarsvið teng.K25.6
Q2 teng.gerð#N/A
Q3 stærðarsvið teng.H1/4B
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H3/8T
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C17L-EZ
VottunASCRNEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.19 Kilogram
Net weight2.04 Kilogram
Volume6.93 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162908921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm