Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 70

111B8052

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEvaporator
ApplicationChiller
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStud
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
Fjöldi platna70
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC17L-EZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-70
Model no.17
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.H7/8"
Q1 teng.gerðSolder connection
Q2 stærðarsvið teng.H7/8"
Q2 teng.gerðSolder connection
Q3 stærðarsvið teng.H1/2R
Q3 teng.gerðSolder connection
Q4 stærðarsvið teng.H5/8N
Q4 teng.gerðSolder connection
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C17L-EZ
VottunASCRNEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.9 Kilogram
Net weight2.68 Kilogram
Volume6.93 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255004264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm