Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60

111B8022

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEvaporator
ApplicationChiller
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStud
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
Fjöldi platna60
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð nr.12
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarC12L-EZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.H3/4"
Q1 teng.gerðSolder connection
Q2 stærðarsvið teng.H3/4"
Q2 teng.gerðSolder connection
Q3 stærðarsvið teng.H3/8"
Q3 teng.gerðSolder connection
Q4 stærðarsvið teng.H3/4"
Q4 teng.gerðSolder connection
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C12L-EZ
VottunCRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.9 Kilogram
Net weight1.66 Kilogram
Volume3.076 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255000341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm