Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD, Number of plates: 122

111B8681

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEvaporator
ApplicationChiller
Athugasemd aðgerðarWith distributor
BúnaðurFeetLiftStud
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
Fjöldi platna122
FlokkurIII
H1 tengigerðG Internal thread connection
H1 tengistærðN2
H2 tengigerðG Internal thread connection
H2 tengistærðN2
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC129L-EZD
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHX C129L-EZD-122(61/30+30)
Model No.129
Mynstur plötuZD
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.H7/8E
Q3 teng.gerðSolder connection
Q4 stærðarsvið teng.H1"3/8H
Q4 teng.gerðSolder connection
Q5 stærðarsvið teng.H7/8E
Q5 teng.gerðSolder connection
Q6 stærðarsvið teng.H1"3/8H
Q6 teng.gerðSolder connection
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C129L-EZD
VottunASCECRNEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight46.3 Kilogram
Net weight46.1 Kilogram
Volume134.136 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255031970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm