Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 102

111B8058

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEvaporator
ApplicationChiller
Athugasemd aðgerðarWith distributor
BúnaðurFeetStud
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
Fjöldi platna102
FlokkurIII
H1 tengigerðVictaulic connection
H1 tengistærðT76.1
H2 tengigerðVictaulic connection
H2 tengistærðT76.1
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC129L-EZD-D
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-102(51/25+25)
Model No.129
Mynstur plötuZD-D
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.H1/2D
Q3 teng.gerðSolder connection
Q4 stærðarsvið teng.H1"3/8H
Q4 teng.gerðSolder connection
Q5 stærðarsvið teng.H1/2D
Q5 teng.gerðSolder connection
Q6 stærðarsvið teng.H1"3/8H
Q6 teng.gerðSolder connection
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C129L-EZD-D
VottunASCECRNEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight37.4 Kilogram
Net weight37.08 Kilogram
Volume134.136 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255009177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm