Danfoss logo
Pic. X

MPHE C129L-EZD-F, Fjöldi platna: 250

111B7475

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna250
H1 tengigerðVictaulic-tengi
H1 tengistærðT76.1
H2 tengigerðVictaulic-tengi
H2 tengistærðT76.1
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC129L-EZD-F
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-250
Model No.129
Mynstur plötuZD
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.H7/8E
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"3/8H
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.H7/8E
Q5 teng.gerðLóðtenging
Q6 stærðarsvið teng.H1"3/8H
Q6 teng.gerðLóðtenging
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C129L-EZD-F
VottunASCRNPEDRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight101 Kilogram
Net weight87.3 Kilogram
Volume196.236 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162715321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm