MPHE C129L-EZD, Fjöldi platna: 30
111B6213
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða
111B6213
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Eimir |
| Application | Kæling |
| Athugasemd aðgerðar | Með rásaskipti |
| Búnaður | Stoð |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni plötu | AISI 316L |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi platna | 30 |
| Flokkur | II |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Null |
| H2 tengistærð | Null |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 711 psi |
| Heiti gerðar | C129L-EZD |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | HX C129L-EZD-30(15/7+7) |
| Model No. | 129 |
| Mynstur plötu | ZD |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | L1''1/4G |
| Q1 teng.gerð | Null |
| Q2 stærðarsvið teng. | L1''1/4G |
| Q2 teng.gerð | Null |
| Q3 stærðarsvið teng. | H7/8 |
| Q3 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q4 stærðarsvið teng. | H7/8 |
| Q4 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q5 stærðarsvið teng. | H7/8 |
| Q5 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q6 stærðarsvið teng. | H7/8 |
| Q6 teng.gerð | Lóðtenging |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | MPHE C129L-EZD |
| Vottun | ASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 16.76 Kilogram |
| Net weight | 16.61 Kilogram |
| Volume | 99.36 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424547493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |