Danfoss logo
Pic. X

MPHE C129L-CZD, Fjöldi platna: 114

111B6204

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna114
FlokkurIII
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðRc2‘’1/2
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðRc2‘’1/2
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC129L-CZD
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-114(57/28+28)
Model No.129
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.N1/2T
Q1 teng.gerðR innri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.N1/2T
Q2 teng.gerðR innri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.7/8B
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1''3/8H
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.7/8B
Q5 teng.gerðLóðtenging
Q6 stærðarsvið teng.H1''3/8H
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C129L-CZD
VottunASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight42.95 Kilogram
Net weight42.8 Kilogram
Volume134.136 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424546540
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm