Danfoss logo
Pic. W

MPHE C129L-EZ-B, Fjöldi platna: 120

111H0342

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurFæturStoðLift
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
Fjöldi platna120
FlokkurIII
H1 tengigerðVictaulic-tengi
H1 tengistærðT76.1
H2 tengigerðVictaulic-tengi
H2 tengistærðT76.1
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC129L-EZ-B
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-120
Model no.129
Mynstur plötuZ-B
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.T76.1
Q1 teng.gerðVictaulic-tengi
Q2 stærðarsvið teng.T76.1
Q2 teng.gerðVictaulic-tengi
Q3 stærðarsvið teng.H7/8
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H2"5/8
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C129L-EZ-B
VottunASCECRNEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight52 Kilogram
Net weight44.3 Kilogram
Volume134.136 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255158332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm