Danfoss logo
Pic. W

MPHE C129L-EZ, Fjöldi platna: 64

111H0100

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna64
FlokkurIII
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC129L-EZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-64
Model No.129
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.L2
Q1 teng.gerðR ytri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.L2
Q2 teng.gerðR ytri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.H7/8
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"3/8
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C129L-EZ
VottunASCECRNEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight40 Kilogram
Net weight27.2 Kilogram
Volume99.36 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255097167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm