Danfoss logo
Pic. W

MPHE C129L-CZ, Fjöldi platna: 104

111B8942

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna104
FlokkurIII
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC129L-CZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-104
Model No.129
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.L2"1/2
Q1 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.L2"1/2
Q2 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.H1"3/8H
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"3/8H
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C129L-CZ
VottunEACPEDUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight37.098 Kilogram
Net weight36.948 Kilogram
Volume116.748 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162943588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm