Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZ-B, Number of plates: 250

111B8609

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEvaporator
ApplicationChiller
Athugasemd aðgerðarWith distributor
BúnaðurStud
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
Fjöldi platna250
FlokkurIII
H1 tengigerðVictaulic connection
H1 tengistærðT76.1
H2 tengigerðVictaulic connection
H2 tengistærðT76.1
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC129L-EZ-B
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-250
Model no.129
Mynstur plötuZ-B
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.T76.1
Q1 teng.gerðVictaulic connection
Q2 stærðarsvið teng.T76.1
Q2 teng.gerðVictaulic connection
Q3 stærðarsvið teng.H1"1/8J
Q3 teng.gerðSolder connection
Q4 stærðarsvið teng.H2"5/8
Q4 teng.gerðSolder connection
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C129L-EZ-B
VottunASCECRNEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight101 Kilogram
Net weight84.1 Kilogram
Volume193.752 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255010609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm