Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228

111B8061

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðCondenser
ApplicationChiller
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurFeetStud
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
Fjöldi platna228
FlokkurIII
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðSolder connection
H3 tengistærðH7/8E
H4 tengigerðSolder connection
H4 tengistærðH1"1/8J
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]49.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]711 psi
Heiti gerðarC129L-CZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56)
Model No.129
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.H2"5/8
Q1 teng.gerðSolder connection
Q2 stærðarsvið teng.H2"5/8
Q2 teng.gerðSolder connection
Q3 stærðarsvið teng.H7/8E
Q3 teng.gerðSolder connection
Q4 stærðarsvið teng.H1"1/8J
Q4 teng.gerðSolder connection
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C129L-CZ
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight70.9 Kilogram
Net weight70.72 Kilogram
Volume171.396 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255009290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm