MPHE C129L-EZ, Fjöldi platna: 250
111B7336
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 49, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða
111B7336
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Eimir |
| Application | Kæling |
| Athugasemd aðgerðar | Með rásaskipti |
| Búnaður | Stoð |
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
| Fjöldi platna | 250 |
| Flokkur | III |
| H1 tengigerð | Victaulic-tengi |
| H1 tengistærð | K2.5 |
| H2 tengigerð | Victaulic-tengi |
| H2 tengistærð | K2.5 |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 49.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 711 psi |
| Heiti gerðar | C129L-EZ |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZ-250 |
| Model No. | 129 |
| Mynstur plötu | Z |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | FNPT1/2" |
| Q1 teng.gerð | Null |
| Q2 stærðarsvið teng. | FNPT1/2" |
| Q2 teng.gerð | Null |
| Q3 stærðarsvið teng. | H1"1/8J |
| Q3 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q4 stærðarsvið teng. | H2"1/8E |
| Q4 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q5 stærðarsvið teng. | Null |
| Q5 teng.gerð | Null |
| Q6 stærðarsvið teng. | Null |
| Q6 teng.gerð | Null |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | MPHE C129L-EZ |
| Vottun | ASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 84.25 Kilogram |
| Net weight | 84.1 Kilogram |
| Volume | 191.268 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162695104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |